Sensore di temperatura, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3257

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Slim-line, Dim. coll. el.: Pg 9

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.545 Kg
Peso netto 0.541 Kg
Volume 0.449 Liter
EAN 5702423280971

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 1112 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Slim-line
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.95 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.55 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. Pg 9
Dimensione dell'attacco al processo 3/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5116-F001-100-10-0000
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Product Name Description Sensore di temperatura
Quantità per formato imballo 13 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita Ohm
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 75 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 167 °F
Tipo MBT 5116
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality