Attacco di servizio maschio/femmina |
Maschio |
Attacco di servizio standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] |
800 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] |
0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] |
1472 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] |
32 °F |
Cavi [pz] |
2 pz |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conn. elettriche |
Tipo B |
Design termocoppia std. |
EN 61515 |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] |
0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] |
0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] |
24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] |
14 mm |
Dim. coll. el. |
Pg 16 |
Dimensione dell'attacco al processo |
1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
Identificazione modello |
MBT 5113-B002-100-00-H180 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto sensore |
Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Lunghezza di estensione [in] |
3.94 in |
Lunghezza di estensione [mm] |
100 mm |
Lunghezza di inserimento [in] |
3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
100 mm |
Materiale attacco |
AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo |
AISI 316 Ti |
Materiale del tubo di protezione |
AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numero di morsetti [pz] |
2 pz |
Product Name Description |
Sensore di temperatura |
Quantità per formato imballo |
8 pz |
Segnale uscita [mA] [Max] |
20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] |
4 mA |
Standard elemento sensore |
EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatura ambiente max. [°C] |
85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
35 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
8 V |
Termocoppia |
1 x NiCr-Ni, tipo K |
Tipo |
MBT 5113 |
Tipo attacco di servizio |
G |
Tipo di attacco |
G |
Tipo di inserzione |
Fisso |
Tipo di trasmettitore |
Isolato galv. |
Tolleranza elemento sensore |
Classe 2 |
Tolleranza termocoppia |
EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |