Sensore di posizione cavo, DST X800, 5300 mm

098G2021

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 5300

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.98 Kg
Peso netto 0.72 Kg
Volume 4.644 Liter
EAN 5714279786309

 

Accessori NA
Campo di misurazione[mm] 5300 mm
Chiave di identificazione SM1S5300HC1 0033A00
China RoHS compliance Out of scope
Collegamento elettrico standard IEC 61076-2-101
Conn. elettriche M12 x 1
Dim. coll. el. 4 pin
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Nome prodotto dossier SCIP GSH
Product Name Description Sensore di posizione cavo
Quantità per formato imballo 12 pz
Segnale uscita CAN-open
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 36 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 10 V
Tipo DST X800
Tipo di circuito Single

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality