Temporizzatore elettronico, ATI
Temporizzatore elettronico, ATI

047H3090

Intervallo temporale: 0,1 - 10 S, Tensione bobina a 50/60 Hz [Min]: 110, Tensione bobina a 50/60 Hz [Max]: 130, Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Min]: 110, Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Max]: 130

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.08 kg
Peso netto 0.08 kg
EAN 5702423053902

 

Approvazione C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Descrizione prodotto Temporizzatore elettronico ritardo attivazione (on)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione Ritardo attivazione (ON)
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Intervallo temporale 0,1 - 10 S
Nome file approvazione UL E82701
Nome prodotto Temporizzatore elettronico
Quantità per formato imballo 21 pc
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] 130 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] 110 V
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Max] 130 V
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Min] 110 V
Tipo ATI

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality