Relè di sovraccarico, TI 16C
Relè di sovraccarico, TI 16C

047H0203

Corrente DOL, avviatore motore [A] [Min]: 0.40, Corrente DOL, avviatore motore [A] [Max]: 0.62

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.11 kg
Peso netto 0.11 kg
EAN 5702423003563

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Corrente DOL, avviatore motore [A] [Max] 0.62 A
Corrente DOL, avviatore motore [A] [Min] 0.4 A
Descrizione prodotto Relè di sovraccarico
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E82701
Nome prodotto Relè di sovraccarico
Prodotto identico 047H4203
Quantità per formato imballo 10 pc
Tipo TI 16C

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality