Contattore motore elettronico, MCI 15 DOL
Contattore motore elettronico, MCI 15 DOL

037N0055

Tensione di controllo [V] CC [Min]: 24, Tensione di controllo [V] CC [Max]: 60, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, Fasi controllate: 2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.74 kg
Peso netto 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
Carico max. [A] 15 A
Descrizione prodotto Contattore motore ad avviamento progressivo
Fasi controllate 2
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome prodotto Contattore motore elettronico
Quantità per formato imballo 12 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 60 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 24 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] 480 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tensione di controllo [V] CC [Max] 60 V
Tensione di controllo [V] CC [Min] 24 V
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Max] 480 V
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Tipo MCI 15 DOL

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality