Contattore di inversione, RCI 10
Contattore di inversione, RCI 10

037N0044

Tensione di controllo [V] CC [Min]: 5, Tensione di controllo [V] CC [Max]: 24, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, Fasi controllate: 2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.72 kg
Peso netto 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 10 A
Descrizione prodotto Contattore di inversione
Fasi controllate 2
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore di inversione
Quantità per formato imballo 12 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 24 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 5 V
Tensione di alimentazione [V] c.a. 400 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tensione di controllo [V] CC [Max] 24 V
Tensione di controllo [V] CC [Min] 5 V
Tipo RCI 10

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality