Avviatore motore, CIM 12
Avviatore motore, CIM 12

047B403231

Carico max. AC-3 [A]: 12.0, Tensione bobina a 50 Hz [Max]: 230, Tensione bobina a 50 Hz [Max]: 220

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.73 kg
Peso netto 0.7 kg
EAN 5702423046393

 

Approvazione CE
EAC
Carico max. AC-3 [A] 12 A
Descrizione prodotto Avviatore motore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome prodotto Avviatore motore
Potenza AC-3 @ 380-690 V 5.5 kW
Pulsanti AVVIO-ARRESTO/RESET
Quantità per formato imballo 6 pc
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 230 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 220 V
Tensione di controllo, 50 Hz [V] [Max] 230 V
Tensione di controllo, 50 Hz [V] [Min] 220 V
Tipo CIM 12

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality