AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F1432

Questo prodotto è fuori produzione.

AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtri attivi avanzati
380-480 VAC, 190 A di correzione,
IP21 / Type 1,RFI classe A1,
Sez. di linea + fusibili(D14) Frame tipo D10
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 365 kg
Peso netto 265 kg
Volume 0 l
EAN 5710107411245

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti AAF Filtri attivi avanzati
Serie VLT 006 2nd generation filter
Current Rating A190 190 A di correzione
Fase T Trifase
Tensione di alimentazione 4 380-480 VAC
Grado di protezione E21 IP21 / Type 1
Filtro RFI H4 RFI classe A1
Freno - Stop di Sicurezza X No freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X No adaptation
Software SXXX Versione aggiornata std
Software Pacchetto lingua X Pacchetto lingua standard
Opzioni A AX Nessuna opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CF Active Filter Guard
Opzioni C1 X No C1 option
Opzioni software XX No software option
Opzioni D DX Nessuna Opzione tipo D
Dimensione frame D14 (D14) Frame tipo D10
Codice tipo Parte 1 AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Codice tipo Parte 2 BXCFXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 273
Peso netto calcolato [kg] 238
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Codicemodello02 BXCFXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality