134N9356
MCD50469BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 469A, IP00, Cont.Tipo G4 (H689 W430 D302)
Il VLT® Soft Starter MCD 500 è una soluzione di controllo di avviamento motore. I trasformatori amperometrici misurano la corrente del motore e forniscono il feedback per i profili di rampa controllati. L'AAC, il controllo di accelerazione adattativa automatica, usa il profilo di avviamento/arresto più adatto all'applicazione.
Product data
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 469A, IP00,
MCD50469BT5G4X00CV1
Documentazione specifica disponibile nell'area dedicata alla documentazione