FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9677

Questo prodotto è fuori produzione.

Convertitori di frequenza
FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P160) 160 KW / 250 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
Active filter 2.G + A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: D13
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202P160T4E21N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 62.3 kg
Peso netto 62 kg
Volume 0 l
EAN 5710107499700

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® AQUA Drive
Serie 202 Versione avanzata
Potenza nominale P160 (P160) 160 KW / 250 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E21 (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI N2 Active filter 2.G + A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore D13 D13
Codice tipo Parte 1 FC-202P160T4E21N2XGC
Codice tipo Parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 132
Potenza 110% (NO) [KW] 160
kVA 218
Perdita di potenza NO [W] 3770
Perdita di potenza NO [W] 3628
Perdita di potenza HO [W] 2923
Perdita di potenza HO [W] 2689
Corrente continua (NO) [A] 315
Corrente intermittente(NO) [A] 346
Corrente continua (NO) [A] 302
Corrente intermittente(NO) [A] 332
Corrente continua (HO) [A] 260
Corrente intermittente(HO) [A] 390
Corrente continua (HO) [A] 240
Corrente intermittente(HO) [A] 360
Peso lordo calcolato [kg] 390.3
Peso netto calcolato [kg] 390
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202P160T4E21N2XGC
Codicemodello02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality