7DP-006150-000056440

132L3246

Questo prodotto è fuori produzione.

NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 61 Amp,IP00
Display alfanumerico
senza protezione EMC
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 03 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00615-A0N1NWG-A1A2000000

Dettagli prodotto

Peso lordo 16 kg
Peso netto 15 kg
Volume 0 l
EAN 5714853426171

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica W Raffreddamento a liquido
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0061 61 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC N senza protezione EMC
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica N 6 imp ness indut unità ricamb
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +A000 No Special Application
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame CH03 Frame 03 raffr. a liquido
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-006150
Codice tipo Parte 2 -000056440
Salestext CH0300615-0N
Codicemodello01 NXP00615-A0N1NWG-
Codicemodello02 A1A2000000
Peso netto calcolato [kg] 15
Peso lordo calcolato [kg] 16
Sovr. basso potenza motore[kW] 30
Sovr. alto potenza motore[kW] 22
Dimensioni LxAxP [mm] 160X431X246
Corrente continua (NO) [A] 55
Corrente continua (HO) [A] 41
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DP-006150
verificare se completo OK
Help Counter 1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality