7DP-014055-000015401

132H2664

Questo prodotto è fuori produzione.

NXP01405-A5H1SSS-A1A2A400CI

NXP01405-A5H1SSS-A1A2A400CI
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 140 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglese
Frame 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP01405-A5H1SSS-A1A2A400CI

Dettagli prodotto

Peso lordo 59 kg
Peso netto 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314775

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0140 140 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 5 IP54/NEMA12
Livelli di emissioni EMC H IEC61800-3
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifiche della scheda S- Collegamento diretto/standard
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E CI (CI)Modbus/TCP
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DQCK Guida rapida manuale utente
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +A000 No Special Application
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR08 Frame 08
Potenza nominale 75K 75 kW/100 CV
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-014055
Codice tipo Parte 2 -000015401
Salestext FR0801405-5H
Codicemodello01 NXP01405-A5H1SSS-
Codicemodello02 A1A2A400CI
Peso netto calcolato [kg] 58
Peso lordo calcolato [kg] 59
Sovr. basso potenza motore[kW] 75
Sovr. alto potenza motore[kW] 55
Dimensioni LxAxP [mm] 288X758X344
Corrente continua (NO) [A] 140
Corrente continua (HO) [A] 105
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DP-014055-118QBD
Codice magazzino 7DP-014055
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 58
Help Counter 1
Impianto da Orderline C501
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality