AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z3368

Questo prodotto è fuori produzione.

AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtri attivi avanzati
380-480 VAC, 250 A di correzione,
IP21 / Type 1,RFI classe A1,
Sez. di linea + fusibili(E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Altre opzioni secondo la stringa configurata

Codice modello: AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 548 kg
Peso netto 448 kg
Volume 0 l
EAN 5710107330195

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti AAF Filtri attivi avanzati
Serie VLT 006 2nd generation filter
Current Rating A250 250 A di correzione
Fase T Trifase
Tensione di alimentazione 4 380-480 VAC
Grado di protezione E21 IP21 / Type 1
Filtro RFI H4 RFI classe A1
Freno - Stop di Sicurezza X No freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X No adaptation
Software SXXX Versione aggiornata std
Software Pacchetto lingua X Pacchetto lingua standard
Opzioni A AX Nessuna opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CF Active Filter Guard
Opzioni C1 X No C1 option
Opzioni software XX No software option
Opzioni D DX Nessuna Opzione tipo D
Dimensione frame E1 (E1) Cont.E1 (H2000 W600 D494)
Codice tipo Parte 1 AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Codice tipo Parte 2 BXCFXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Peso lordo calcolato [kg] 575
Peso netto calcolato [kg] 453
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 AAF006A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Codicemodello02 BXCFXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality