Катушка электромагнита, VPV, 0.60 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 230, Промышленная упаковка

061N4095

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Материал корпуса: Полимер

Информация о продукте

Масса брутто 0.129 Kilogram
Вес нетто 0.124 Kilogram
Volume 0.26 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428268783

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Solenoid valves
Длина кабеля [дюймы] 23.6 дюйм
Длина кабеля [м] 0.6 м
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Катушка ДА
Количество в упаковке 100 шт
Комплектующее к EV/PV solenoid valves
Макс. температура окружающей среды 125 °C
Материал корпуса Полимер
Название продукта Катушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Обозначение типа VPV-MOAI523UT1
Потребляемая мощность [Вт] 8 Вт
Сертификация UL
Степень защиты B
Температура катушки, макс. [°C] 125 °C
Температура катушки, макс. [°F] 257 °F
Тип VPV
Цвет провода Синий
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality