Izolacioni ventil, MBV 2000

061B6003

Maks. radni pritisak [bar]: 600, Tip unutrašnje konekcije: G

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.116 Kilogram
Neto težina 0.099 Kilogram
Zapremina 0.089 Liter
EAN 5702423133185

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Ključ specifikacije MBV2000-223
Količina po formatu pakovanja 60 pc
Maks. probni pritisak [psig] 8702 psig
Maks. radni pritisak [bar] 600 bar
Muški/ženski eksterni kon. Muški
Naziv proizvoda Izolacioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 382 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Pritisak pucanja [bar] 1500 bar
Standard unutrašnje konekcije DIN 3852
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBV 2000
Tip eksterne konekcije G
Tip unutrašnje konekcije G
Veličina eksterne konekcije 1/2
Veličina unutrašnje konekcije 1/2
Širina ključeva [mm] 30 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality