Stempelkompressor, MTZ28JE4AVE

MTZ28-4VI

Kølemidler: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R454A; R449A, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 24.88 Kilogram
Nettovægt 23 Kilogram
Volume 38.61 Liter
EAN nr. 5702428980548

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 68 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
Cylinder 1
Description MTZ028-4
Diameter [mm] 224 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 295 mm
Emballagehøjde [mm] 385 mm
Emballagelængde [mm] 330 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 26 kg
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabrik HP [bar] 25 bar
Fabrik LP [bar] 25 bar
Family MTZ
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittings-bemærkning (leveres kun med rotolock)
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 400 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.3 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 2.5 kg
Kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
R454A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside TS max 50 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 7.5 l
Leverede fittings Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 29 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 7.5 A
Modelnummer MTZ28JE4AVE
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Stempelkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oliefyldning [L] 0.95 l
Olieoversigt 175PZ
Olieudligning 3/8 tommer flare SAE
Olieudligningsmoment [Nm] 30 N-m
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 3/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Spade
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor MTZ
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentanvendelse Køling MT
Slagvolumen [cm3] 48.06 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1/2 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 263 mm
Tegningsnummer 8501024e
Teknologi Stempel
Test dif. [bar] [Max] 30 bar
Test højtryk [bar] [Max] 30 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 25 bar
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 333 mm
Type MTZ028
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 6.3 Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality