Termix VX, Type 3, Varmeregulatornavn: AVTB

IS995003

Type: Termix VX, Type 3, 10 bar, 110 °C, Termostatventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 30 Kilogram
Nettovægt 29 Kilogram
EAN nr. 5706560199257

 

Application type Indirect Heating
Bredde med kabinet [mm] 540 mm
Bredde uden kabinet [mm] 505 mm
CE-mærket Yes
Description District heating substation for indirect heating
Dybde med kabinet [mm] 430 mm
Dybde uden kabinet [mm] 370 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 110 °C
Højde med kabinet [mm] 800 mm
Højde uden kabinet [mm] 750 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Hvidlakeret stålplade
Kabinetmulighed Ekstra
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control Termostatventil
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 110f75b4-d815-41bf-86a8-b0983c541287
Stations type Type 3
Tilslutningsretning Bund
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Type Termix VX
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn AVTB
Varmereguleringstype Termostatisk
Varmerørstørrelse Ø18
Varmetilslutningsstørrelse 3/4"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality