Gasdetektionsenhed, Patronføler

148H6205

Følertype: Halvleder, Kølemidler: R717, Kølemiddelområde [ppm] [Min.]: 0, Kølemiddelområde [ppm] [Maks.]: 10000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.034 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 0.106 Liter
EAN nr. 5714279926743

 

Alarmgrænser – høj [ppm] 9000 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] 5000 ppm
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Dele inkl. Udskiftning af føler
Kalibreringscertifikat
Division 40
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følertype Halvleder
Gasdetekteringsfølerversion Basic
Basic+
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Godkendelse CE
UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemiddelområde [ppm] [Maks.] 10000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] [Min.] 0 ppm
Kølemidler R717
Materiale Patron pressostat Polykarbonat
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Gasdetektionsenhed
Produktoplysninger Udskiftning af føler
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type Sensor cartridge
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality