Termix VX Compact 28, Type 1, Varmeregulatornavn: AVTB

144H0890

Type: Termix VX Compact 28, Type 1, 16 bar, 110 °C, Termostatventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 70 Kilogram
Nettovægt 69 Kilogram
Volume 0.144 Cubic meter
EAN nr. 5706561011473

 

Application type Indirect Heating
Bredde med kabinet [mm] 640 mm
Bredde uden kabinet [mm] 600 mm
CE-mærket Yes
Description Compactstation VX 28-T
Dybde med kabinet [mm] 522 mm
Dybde uden kabinet [mm] 300 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse G1"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 110 °C
Højde med kabinet [mm] 970 mm
Højde uden kabinet [mm] 800 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Hvidlakeret stålplade
Kabinetmulighed Uden
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control Termostatventil
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
Stations type Type 1
Tilslutningsretning Bund
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix VX Compact 28
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn AVTB
Varmereguleringstype Termostatisk
Varmerørstørrelse Ø28
Varmetilslutningsstørrelse 1"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality