OP-MCGC015SCA01G

114X0449

Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 23.742 Kilogram
Nettovægt 23 Kilogram
Volume 64.286 Liter
EAN nr. 5702428565882

 

Antal faser (kompressor) 1
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer MBP
CE-mærket Yes
Compressor model SC15GX
Description OP-MCGC015SCA01G
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 55 W
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] 53 W
Elektrisk kode G
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™
Fase 1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
Godkendelse af receiver UL
Hastighedsplatform Fixed-speed
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 240 V
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 230/1/50
Kondensatortype BG_4/5
Kølemidler R134a
R513A
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 220 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 850 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 64 dBA
Modelnummer OP-MCGC015SCA01G
Omfattet af WEEE Yes
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Bare unit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Segmentanvendelse Mellemhøjt modtryk
Spænding 50Hz [V] 220 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 240 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/8 in
Teknologi Stempel
Type Optyma™ A01
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 16 W
Udgangseffekt for ventilator v. 60 Hz [W] 16 W
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Ventilatorspænding v. 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.39 A
Ventilatorstrøm v. 60 Hz [A] 0.35 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatorvingestørrelse [mm] 254 mm
Version A01
Væskeledningstilslutning [in] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality