Varmekabler, ECpipeheat™med stikprop, 10W/m@10°C, 6 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L0991

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 950 Gram
Nettovægt 746 Gram
Volume 9.147 Liter
EAN nr. 5703466217832

 

Afkortet Nej
Applikation Pipe / tank frost protection
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
EAC
UkrTEST
Description ECpipeheat 10 m/stik V2 6m 60W@10°C 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP-klasse IPX7
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve på ydre kappe Light blue
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse UkrTEST
CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Alufolie 100 %
Kabelbredde [mm] 7.7 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeleffekt [W@°C] 60W@10°C
Kabelhøjde [mm] 5.3 mm
Kabellængde [m] 6 m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lederisolering Krydsbundet polyolefin
Ledertype Fortinnet kobber
Omfattet af WEEE Yes
Pakke, bredde [mm] 420 mm
Pakke, dybde [mm] 300 mm
Pakke, højde [mm] 40 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 1
Tilledning lederantal 3
Tilledning længde [m] 2 m
Type ECpipeheat 10 V2 readym.
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe TPE

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality