ECL Apex 20, Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] DC: 24

087B2506

ECL Apex 20 ver 2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.606 Kilogram
Nettovægt 1.606 Kilogram
Volume 6.912 Liter
EAN nr. 5702424232870

 

Antal 0-10 VDC motorstyringsudgange 3
Antal følerindgange 6 stk.
Antal relæudgange 4
Antal varmekredse 3
Antal varmtvandskredsløb 1
Description ECL Apex 20 ver 2
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] 50 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Følerkabellængde [mm] 200 mm
Indeholder batterier No
Kapsling IP20
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 65 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Produktgruppe Electronic controllers
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a3b05fa3-598d-406a-a4e1-1b84e9c54482
SCIP-dossier produktnavn 087B2506
Sensor cable length [m] 200 m
Temperaturfølertype Pt 1000
Tidskontakttype Ingen tidskontakt
Type ECL Apex 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality