Temperatursensor, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z6031

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.176 Kilogram
Nettovægt 0.171 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN nr. 5702423149230

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 305
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.236 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 6 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 ledninger
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Indb.type Variabel
Indeholder batterier No
Kabel 217 in
Kabellængde [m] 5.5 m
Kabeltype PVC
Kapsling (IP) IP68
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 100 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Maks.] 212 °F
Temperaturområde for kabel [°F] [Min.] -40 °F
Type MBT 153
Typebetegnelse MBT 153-0000-0550
Udgang sign. Ohm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality