AMV 130, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 5 mm

082H0050

AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.286 Kilogram
Nettovægt 0.286 Kilogram
Volume 1.19 Liter

 

Aktuatorhastighed [s/mm] 24 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Applikation zone
Beskyttelsesklasse II
Description AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkekraft [N] 200 N
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback nej – potentiometer påkrævet
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dossier produktnavn AMV (E) 130 - 150
Sikkerhedsfunktion Nej
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 130
Vandring [mm] 5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality