Termostat, B62

077B6725

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Type: B62, Varm indkobling [°C]: 5, Varm udkobling [°C]: -11, Kold udkobling [°C]: -27, Kold udkobling [°C]: -27, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

Product details

Bruttovægt 0.116 Kilogram
Nettovægt 0.108 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN nr. 5702424019075

 

Antal pr. pakkeformat 70 stk.
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indstillet position KOLD
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] 5 °C
Kold udkobling [°C] -27 °C
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B62
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] 5 °C
Varm udkobling [°C] -11 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality