Termostat, B20

077B2077

Venligst kontakt kundeservice

Type: B20, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm indkobling [°C]: -10, Varm udkobling [°C]: -17, Kold udkobling [°C]: -34.7, Kold udkobling [°C]: -34.7, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.105 Kilogram
Nettovægt 0.105 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN nr. 5702424004101

 

Antal pr. pakkeformat 80 stk.
Anvendes til produkt Frysere med aktiv alarm
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indstillet position VARM
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] -24 °C
Kold udkobling [°C] -34.7 °C
Kuldesignalindkobling [°C] -19 °C
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B20
Typebetegnelse Standardtermostat
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] -10 °C
Varm udkobling [°C] -17 °C
Varmesignaldifferens [°C] 4 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality