VL3 PN6 DN15/1 flange

065Z0352

VL3 PN6 DN15/1 flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.404 Kilogram
Nettovægt 2.404 Kilogram
Volume 6.879 Liter
EAN nr. 5710104008998

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VL3 PN6 DN15/1 flange
Diameter [mm] 15 mm
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-værdier [m³/h] 1 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 4 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 50:1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 6 bar
Type VL 3
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality