Kugleventiler, JIP-WD, Reduceret gennemløb, PN 40, DN 20, Svejse; Løsbar ende

065N4029

JIP-WD DN 20 TW PN40 L lo

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.32 Kilogram
Nettovægt 3.15 Kilogram
Volume 7.544 Liter
EAN nr. 5702421654279

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Description JIP-WD DN 20 TW PN40 L lo
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 40 bar
Drejevinkel [°] 90 °
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion On/Off
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Løsbar ende
Svejse
Trykklasse PN 40
Type JIP-WD
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality