Kontraventil, NVD 812, PN 40, DN 80, Mellem flange

065B7537

NVD 812 PN40 DN80

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.406 Kilogram
Nettovægt 2.367 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN nr. 5710104063683

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 812 PN40 DN80
Diameter [mm] 80 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 111 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Mellem flange
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykklasse PN 40
Type NVD 812
Ventilhusets materiale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 80
Ventiltype Kontraventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality