Kontraventil, NVD 812, PN 40, DN 15, Mellem flange

065B7530

NVD 812 PN40 DN15

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.06 Liter
EAN nr. 5710104063546

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 812 PN40 DN15
Diameter [mm] 15 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 4.24 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Mellem flange
Tryk nominelt [bar] 40 bar
Trykklasse PN 40
Type NVD 812
Ventilhusets materiale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Kontraventil

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality