Kontraventil, NVD 802, PN 16, DN 40, Mellem flange

065B7521

NVD 802 PN16 DN40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.572 Kilogram
Nettovægt 0.555 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN nr. 5710104063386

 

Alternativt medie 2 Husholdningsvand
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description NVD 802 PN16 DN40
Diameter [mm] 40 mm
Driftstype Selvbetjening
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion Kontraventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 28 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning fri
Produktgruppe Butterfly valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP-dossier produktnavn 065B7521
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Mellem flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type NVD 802
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 40
Ventiltype Kontraventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality