Check Valve, NVD 895, PN 16, DN 125, Between Flange

065B7499

NVD 895 PN16 DN125

Detalles del producto

Peso bruto 6.198 Kilogram
Peso neto 6.194 Kilogram
Volumen 2.607 Liter
EAN 5710104063300

 

Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN125
Diámetro [mm] 125 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Función Retención
Grupo de productos Butterfly valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medio alternativo 2 Agua sanitaria
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Nombre del producto en el expediente SCIP 065B7499
Número de puertos 2
Orientación de montaje Libre
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión nominal [bar] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 125
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo NVD 895
Tipo de funcionamiento Automático
Tipo de válvula Válvula de retención
Tipos de conexión Entre bridas
Valores kvs [m³/h] 481.8 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality