VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Flange

065B5523

Trykstyrede ventiler

Produktdetaljer

Bruttovægt 52.45 Kilogram
Nettovægt 47 Kilogram
Volume 83.898 Liter
EAN nr. 5710104095356

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Description Trykstyrede ventiler
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 15 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.3
Kavitationsfaktor 100% 0.24
Kavitationsfaktor 25% 0.43
Kavitationsfaktor 50% 0.36
Kavitationsfaktor 75% 0.3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 160 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning DP-materiale EPDM
Produktgruppe Pressure flow controllers
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 100
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFG 221
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 100
Ventilsædets DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality