VF 3 PN16 125/220 3-vejs sæde flange

065B3125

VF 3 PN16 125/220 3-vejs sæde flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 64.6 Kilogram
Nettovægt 59.1 Kilogram
Volume 107.502 Liter
EAN nr. 5702421509647

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VF 3 PN16 125/220 3-vejs sæde flange
Diameter [mm] 125 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 220 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 3 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 0.6 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Pakdåsepakning, materiale PFTE
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
SCIP-dossier nr. 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP-dossier produktnavn VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VF 3
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 40 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale GGG 40
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality