VFGS 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B2437

VFGS2 PN16 80/80 2-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 37.34 Kilogram
Nettovægt 37.34 Kilogram
Volume 108 Liter
EAN nr. 5702421803547

 

Alternativt medium Cirkulationsvand
Antal porte 2
Applikation Damp
Description VFGS2 PN16 80/80 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 80 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.45
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 80 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 300 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier Damp
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFGS 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 18 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 80
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality