Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
065-4211 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gev bypass