Termostat, KP98

060L113166

Reset: Manuel max., Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 1000, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.686 Kilogram
Nettovægt 0.62 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN nr. 5702428016490

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] 14 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] 14 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] 14 K
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] 14 °C
Diff. type Fast
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 115 mm
Følertype Fjernføler
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 39 3/8 in
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. 2 SPST(NC)
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C] 150 °C
Maks. følertemperatur [°F] 302 °F
Nema rating (~) 1
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Manuel max.
Reset højre Manuel max.
Reset venstre Manuel max.
SCIP-dossier nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temp.område, højre side [°C] [Maks.] 180 °C
Temp.område, højre side [°C] [Min.] 100 °C
Temp.område, højre side [°F] [Maks.] 350 °F
Temp.område, højre side [°F] [Min.] 210 °F
Temp.område, venstre side [°C] [Maks.] 120 °C
Temp.område, venstre side [°C] [Min.] 60 °C
Temp.område, venstre side [°F] [Maks.] 250 °F
Temp.område, venstre side [°F] [Min.] 140 °F
Type KP98
Udstyr Højre side, kapillarrør 2 m
UL godkendelse filnavn E31024
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality