Pressostat, KP5

060-118066

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.374 Kilogram
Nettovægt 0.327 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428011853

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Application note Not applicable for liquid line
CE-mærket Yes
Differens [bar] 3 bar
Differens [psi] 43 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 510 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 35 bar
Maks. prøvetryk [psig] 510 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 8 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 116 psig
Reset Manuel max.
SCIP-dossier nr. ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-dossier produktnavn KP Pressure Switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. EN 1254-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Lodde ODF
Type KP5
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality