Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M

034G3806

Anvendes til produkt: ETS 5M, El-tilslutning: JST XHP-5, Kabellængde [m]: 0.7

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.092 Kilogram
Nettovægt 0.061 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN nr. 5702428680592

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendes til produkt ETS 5M
Driftsklar Nej
El-tilslutning JST XHP-5
Energiforbrug [W] 4.1 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 27.55 in
Kabellængde [m] 0.7 m
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
Motortype Uni-polar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 5M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Spole til elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spolemodstand [Ohm] 50
Strømområde [A] 0.24 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 5M

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality