MPHE H55-C, Število plošč: 60

021H3702

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.924 Kilogram
Neto masa 10.4 Kilogram
Volume 11.486 Liter
EAN 5702424268510

 

Application Heat pump
EU RoHS izjeme No
Funkcija Condenser
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Maks. delovni tlak [bar] 30 bar
Maks. delovni tlak [psi] 435 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Mooduli nr 55
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije Null
Oprema Null
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste H55-C
Plate material no. AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 1 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2 1 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE H55-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 External thread connection
Vrsta priklj. Q2 External connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče H
Število plošč 60

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality