Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 200

021H0605

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktdetaljer

Bruttovægt 76 Kilogram
Nettovægt 59.93 Kilogram
Volume 138.024 Liter
EAN nr. 5702424274511

 

Ant. plader 200
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Application Heat pump
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Funktion Kondensator
Funktionsnote Null
Godkendelse EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
H1 tilslut. type Ekstern tilslutning
H1 tilslut.størrelse Null
H2 tilslut. type Ekstern tilslutning
H2 tilslut.størrelse Null
H3 tilslut. type Null
H3 tilslut.størrelse Null
H4 tilslut. type Null
H4 tilslut.størrelse Null
H5 tilsl.størrelse Null
H5 tilslut. type Null
H6 tilslut. type Null
H6 tilslut.størrelse Null
Indeholder batterier No
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Maks. driftstryk [bar] 48 bar
Maks. driftstryk [psi] 696 psi
Modelnr. 118
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademateriale AISI 316L
Plademønster H
Plate material no. AISI 316L
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Micro Plate heat exchanger
Q1-tilslut.størrelsesområde R1/2
Q1-tilslut.type R Intern gevindtilslutning
Q2-tilslut.størrelsesområde R1/2
Q2-tilslut.type R Intern gevindtilslutning
Q3-tilslut.størrelsesområde 7/8 in
Q3-tilslut.type Solder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde 1 1/8 in
Q4-tilslut.type Loddetilslutning
Q5-tilslut.størrelsesområde Null
Q5-tilslut.type Null
Q6-tilslut.størrelsesområde Null
Q6-tilslut.type Null
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber slaglodning
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.] -196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] 320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.] -390 °F
Type MPHE H118L-C
Typebetegnelse H118L-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Udstyr Null

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality