EPP-isoleringshætte ASV / USV DN 40

003L8139

EPP-isoleringshætte ASV / USV DN 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.248 Kilogram
Nettovægt 0.248 Kilogram
Volume 5.406 Liter
EAN nr. 5702421602348

 

Anvendelse USV
Bemærkninger Op til 120 °C
Description EPP-isoleringshætte ASV / USV DN 40
Indeholder batterier No
Pakke, bredde [mm] 165 mm
Pakke, dybde [mm] 260 mm
Pakke, højde [mm] 110 mm
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutning til ventil DN 40
Type Automatic balancing accessories

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality