AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Udvendigt gevind

003L3526

AVTQ-hovedreg. DN20 ekskl.pilot reg., I-p

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.92 Kilogram
Nettovægt 2.92 Kilogram
Volume 9.168 Liter

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Alternativt medium 2, varmtvand Varmt brugsvand (clorine (cl) indhold maks. 200 PPM)
Antal porte 2
Description AVTQ-hovedreg. DN20 ekskl.pilot reg., I-p
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 4 bar
Flow-karakteristik Split
Funktion Flowkompenseret temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Følerforbindelse M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 1 m
Kavitationsfaktor 0.6
Kegle-/sædepakningsmateriale EPDM/rustfast stål 1.4571
Kvs-værdier [m³/h] 3.2 m³/h
Læktab [% Kvs] < 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 130 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktionstid, luk [sek] 4 "
Reaktionstid, åbn [sek] 4 "
Reguleringsforhold 100:1
Standardtilslutning ISO 228/1
Temperaturføler, diameter [mm] 15 mm
Temperaturføler, længde [mm] 90 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 45 °C
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type AVTQ
Ventilhusets materiale Rg5 W.nr. 2.1096.01
Ventilkeglemateriale EPDM-gummi
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale CrNi stål W. nr. 1.4404

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality