Viser 5 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Tryktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Tryktransmitter, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Tryktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Tryktransmitter, MBS 9300, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 9300-B511-A1GB04-1