Vis mere
MBT 5113

Viser 2 produkt (er)

084Z5248

Temperatursensor, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z7014

Temperatursensor, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16