Vis mere
RT

Viser 35 produkt (er)

017-500166

Pressostat, RT1A

Reg. område: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-500266

Pressostat, RT1A

Reg. område: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 0.65, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-504666

Pressostat, RT5A

Reg. område: 4 - 17, Differens [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-504766

Pressostat, RT5A

Reg. område: 4 - 17, Differens [bar]: 1.3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP54, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-505266

Pressostat, RT5A

Reg. område: 4 - 17, Differens [bar]: 1.2 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-518166

Pressostat, RT19W

Reg. område: 5 - 25, Differens [bar]: 1.2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42

017-518266

Pressostat, RT19B

Reg. område: 5 - 25, Differens [bar]: 1, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP54, Maks. driftstryk [bar]: 42

017-518766

Pressostat, RT30AW

Reg. område: 1 - 10, Differens [bar]: 0.8, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-518866

Pressostat, RT30AB

Reg. område: 1 - 10, Differens [bar]: 0.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP54, Maks. driftstryk [bar]: 22

017-518966

Pressostat, RT30AS

Reg. område: 1 - 10, Differens [bar]: 0.4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

Vis: