AVDO is a self-acting constant flow control primarily used either to maintain minimum flow rates through e.g. a low-capacity gas boiler or to control the differential pressure in a central heating system.On delivery valve housing is fit onto AVDO with one of the following fittings: internal socket thread, internal socket thread/nipple or external thread for compression fittings.
Viser 4 produkt (er)
Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 15, Ligeløb, Indvendigt gevind, Udvendigt gevind
Selvvirkende ventil med konstant flow
Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 15, Ligeløb, Udvendigt gevind, Udvendigt gevind
Selvvirkende ventil med konstant flow
Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 20, Ligeløb, Indvendigt gevind, Udvendigt gevind
Selvvirkende ventil med konstant flow
Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 25, Ligeløb, Indvendigt gevind, Udvendigt gevind
Selvvirkende ventil med konstant flow