VFM 2, PN 16, DN 65, 63 m³/h, Flange

065B3500

VFM 2 DN65 kvs 63 PN16 2-vejs flange

Produktdetaljer

Bruttovægt 29.8 Kilogram
Nettovægt 25.6 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN nr. 5710104029108

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme og køling
Applikationsalternativ VSP Varme
Description VFM 2 DN65 kvs 63 PN16 2-vejs flange
Diameter [mm] 65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 8 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Logaritmisk
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.45
Kavitationsfaktor 100% 0.31
Kavitationsfaktor 25% 0.52
Kavitationsfaktor 50% 0.47
Kavitationsfaktor 75% 0.45
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 63 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type VFM 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 65

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality