Viser 2 produkt (er)
Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54